??
CAD模型选择
UnaPorte-3000-L-Y-L-Y-N-IMINN-N-N-Y-N-N-N-N-N-N-N-N-N-RAL 9006
HELP_VARIABLE
公司
Ascendor
描述
UnaPorte®
明细表
UnaPorte-3000-L-Y-L-Y-N-IMINN-N-N-Y-N-N-N-N-N-N-N-N-N-RAL 9006
条款编号
UnaPorte-3000-L-Y-L-Y-N-IMINN-N-N-Y-N-N-N-N-N-N-N-N-N-RAL 9006
项目名称
名字
UnaPorte®
行走高度
mm
输入参数值: DH
行走高度
mm
cm
inch
ft
车门铰链车
车门自动操作器
门铰链升降柱
用于升降柱门的自动门操作器
汽车上的扩展坡道
坡道信息
下着陆层最大允许坡度 0.5
安装地点
升降柱后区域
area behind lifting column info
为安全起见,需要在后墙覆土
后墙覆层
出口
出口上层着陆信息
升降柱与上出口之间的间隙不得大于 10 毫米
可自由放置的支柱,用于安装墙壁开关
短信远程查询,包括通过 GSM 语音连接(不包括 SIM 卡)进行紧急呼叫
语音输出
汽车上的安全接触条
安全接触带信息
如果轿厢与剪切点之间的距离小于 350 毫米,则必须使用安全接触带。
自动不间断供电
汽车上的 RGB LED 间接照明
欧键钥匙开关取代标准钥匙开关
控制面板
平台位置(仅用于可视化)
打开/关闭升降柱(仅用于可视化)
打开/关闭小车(仅用于可视化)
CAD 数据的详细程度
停止
2 站
行驶速度
达 0.15 m/s
有效载荷
385 kg
颜色
空间要求/外部尺寸
1690 x 1333 mm | 带封闭式驱动篮
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D

Embedded user actions