??
CAD Model seçimi
UnaPorte-3000-L-Y-L-Y-N-IMINN-N-N-Y-N-N-N-N-N-N-N-N-N-RAL 9006
HELP_VARIABLE
Şirket
Ascendor
Açıklama
UnaPorte®
Malzeme listesi
UnaPorte-3000-L-Y-L-Y-N-IMINN-N-N-Y-N-N-N-N-N-N-N-N-N-RAL 9006
Makale numarası
UnaPorte-3000-L-Y-L-Y-N-IMINN-N-N-Y-N-N-N-N-N-N-N-N-N-RAL 9006
Proje adı
isim
UnaPorte®
Seyahat yüksekliği
mm
Enter value for DH
Seyahat yüksekliği
mm
cm
inch
ft
Kapı menteşesi arabası
Araba kapısı için otomatik kapı operatörü
Kapı menteşesi kaldırma kolonu
Kaldırma kolonundaki kapı için otomatik kapı operatörü
Araç üzerinde genişletilmiş erişim rampası
Erişim rampası bilgisi
alt iniş seviyesinin izin verilen maks. eğimi 0,5°
Kurulum Yeri
kaldırma kolonunun arkasındaki alan
area behind lifting column info
Güvenlik nedeniyle arka duvar kaplaması gereklidir
arka duvar kaplaması
üst sahanliktan çikiş
üst kattan çikiş bi̇lgi̇si̇
Kaldırma kolonu ile üst çıkış arasındaki boşluk 10 mm'den büyük olmamalıdır
Duvar anahtarını takmak için serbestçe yerleştirilebilir sütun
GSM ses bağlantısı üzerinden acil arama dahil SMS uzaktan sorgulama (SIM kart hariç)
Ses çıkışı
Araç üzerinde güvenlik temas şeridi
Güvenlik temas şeridi bilgileri
Kabin ile kesme noktası arasındaki mesafe 350 mm'den az ise güvenlik temas şeridi gereklidir.
Otomatik kesintisiz güç kaynağı
Araç üzerinde dolaylı RGB LED aydınlatma
Standart tuş anahtarı yerine EuroKey tuş anahtarı
Kontrol Paneli
Platform konumu (sadece görselleştirme için)
Kaldırma kolonunu açma/kapama (sadece görselleştirme için)
Arabayı Aç/Kapat (sadece görselleştirme için)
CAD verilerinin ayrıntı düzeyi
Duraklar
2 durak
Sürüş hızı
0,15'e kadar m/s
Yük
385 kg
renk
Alan Gereksinimleri / Dış Boyutlar
1690 x 1333 mm | kapalı tahrik sepeti ile
Preview - Generation
Öngörünüm
3D
Boyut
2D

Embedded user actions