??
Выбор CAD модели
UnaPorte-3000-L-Y-L-Y-N-IMINN-N-N-Y-N-N-N-N-N-N-N-N-N-RAL 9006
HELP_VARIABLE
Компания
Ascendor
Описание
UnaPorte®
Спецификация
UnaPorte-3000-L-Y-L-Y-N-IMINN-N-N-Y-N-N-N-N-N-N-N-N-N-RAL 9006
Номер статьи
UnaPorte-3000-L-Y-L-Y-N-IMINN-N-N-Y-N-N-N-N-N-N-N-N-N-RAL 9006
Название проекта
имя
UnaPorte®
Высота перемещения
mm
Введите значение для DH
Высота перемещения
mm
cm
inch
ft
Дверная петля автомобильная
Автоматический дверной оператор для двери на автомобиле
Подъемная стойка дверной петли
Автоматический дверной оператор для ворот в подъемной колонне
Расширенная рампа на автомобиле
Информация о подъездной рампе
максимальный допустимый уклон нижнего уровня посадки 0,5°
Место установки
зона за подъемной колонной
area behind lifting column info
Облицовка задней стены необходима по соображениям безопасности
облицовка задней стены
выход на верхнюю площадку
выход верхняя посадка информация
Зазор между подъемной колонной и верхним выходом должен быть не более 10 мм
Свободно размещаемая колонна для крепления настенного выключателя
Удаленный запрос SMS, включая экстренный вызов через голосовое соединение GSM (без SIM-карты)
Голосовой выход
Защитная контактная лента на автомобиле
Информация о контактной полосе безопасности
Защитная контактная лента необходима, если расстояние между машиной и местом стрижки менее 350 мм.
Автоматический источник бесперебойного питания
Косвенная светодиодная RGB-подсветка автомобиля
Клавишный переключатель EuroKey вместо стандартного клавишного переключателя
Панель управления
Положение платформы (только для визуализации)
Открыть/закрыть подъемную колонну (только для визуализации)
Открыть/закрыть машину (только для визуализации)
Уровень детализации данных CAD
Остановить
2 остановки
Скорость вождения
до 0,15 m/s
Полезная нагрузка
385 kg
цвет
Требования к пространству / внешние размеры
1690 x 1333 мм | с закрытой приводной корзиной
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D

Embedded user actions