??
Seleção de modelos em CAD
UnaPorte-3000-L-Y-L-Y-N-IMINN-N-N-Y-N-N-N-N-N-N-N-N-N-RAL 9006
HELP_VARIABLE
Empresa
Ascendor
Descrição:
UnaPorte®
Lista de peças
UnaPorte-3000-L-Y-L-Y-N-IMINN-N-N-Y-N-N-N-N-N-N-N-N-N-RAL 9006
Número do artigo
UnaPorte-3000-L-Y-L-Y-N-IMINN-N-N-Y-N-N-N-N-N-N-N-N-N-RAL 9006
Nome do projeto
nome
UnaPorte®
Altura de deslocação
mm
Enter value for DH
Altura de deslocação
mm
cm
inch
ft
Carro de dobradiça de porta
Operador de porta automático para porta de automóvel
Coluna de elevação da dobradiça da porta
Operador de porta automático para porta em coluna de elevação
Rampa de acesso alargada no automóvel
Informações sobre a rampa de acesso
inclinação máxima permitida do nível de patamar inferior 0,5°
Local de instalação
área atrás da coluna de elevação
area behind lifting column info
O revestimento da parede traseira é necessário por razões de segurança
revestimento de paredes traseiras
saída do patamar superior
informações sobre o patamar superior de saída
A distância entre a coluna de elevação e a saída superior não deve ser superior a 10 mm
Coluna livremente posicionável para fixar o interrutor de parede
Consulta remota por SMS, incluindo chamada de emergência através de ligação vocal GSM (excluindo cartão SIM)
Saída de voz
Régua de contacto de segurança no automóvel
Informações sobre a faixa de contacto de segurança
É necessária uma tira de contacto de segurança se a distância entre o automóvel e o ponto de corte for inferior a 350 mm.
Alimentação eléctrica ininterrupta automática
Iluminação LED RGB indireta no automóvel
Interruptor de chave EuroKey em vez do interrutor de chave normal
Painel de controlo
Posição da plataforma (apenas para visualização)
Abrir/Fechar a coluna de elevação (apenas para visualização)
Abrir/Fechar carro (apenas para visualização)
Nível de pormenor dos dados CAD
Paragens
2 paragens
Velocidade de condução
até 0,15 m/s
Carga útil
385 kg
cor
Requisitos de espaço / dimensões externas
1690 x 1333 mm | com cesto de acionamento fechado
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D

Embedded user actions