??
Wybór modelu CAD
UnaPorte-3000-L-Y-L-Y-N-IMINN-N-N-Y-N-N-N-N-N-N-N-N-N-RAL 9006
HELP_VARIABLE
Firma
Ascendor
Opis
UnaPorte®
Lista materiałowa
UnaPorte-3000-L-Y-L-Y-N-IMINN-N-N-Y-N-N-N-N-N-N-N-N-N-RAL 9006
Numer artykułu
UnaPorte-3000-L-Y-L-Y-N-IMINN-N-N-Y-N-N-N-N-N-N-N-N-N-RAL 9006
Nazwa projektu
nazwa
UnaPorte®
Wysokość podróży
mm
Enter value for DH
Wysokość podróży
mm
cm
inch
ft
Zawias drzwiowy
Automatyczny napęd do drzwi w samochodzie
Kolumna podnosząca zawias drzwi
Automatyczny napęd do drzwi w kolumnie podnoszącej
Wydłużona rampa dostępowa na samochodzie
Informacje o rampie dojazdowej
maks. dozwolone nachylenie dolnego poziomu lądowania 0,5°
Lokalizacja instalacji
obszar za kolumną podnoszącą
area behind lifting column info
Okładzina tylnej ściany jest wymagana ze względów bezpieczeństwa
Okładzina ściany tylnej
wyjście górne lądowanie
informacje o wyjściu z górnego lądowania
Odstęp między kolumną podnoszącą a górnym wyjściem nie może być większy niż 10 mm.
Dowolnie umieszczana kolumna do mocowania przełącznika ściennego
Zdalne zapytanie SMS, w tym połączenie alarmowe przez połączenie głosowe GSM (bez karty SIM)
Wyjście głosowe
Listwa kontaktowa bezpieczeństwa na samochodzie
Informacje o pasku kontaktowym bezpieczeństwa
Jeśli odległość między samochodem a punktem ścinania jest mniejsza niż 350 mm, niezbędna jest ochronna listwa kontaktowa.
Automatyczne nieprzerwane zasilanie
Pośrednie oświetlenie LED RGB w samochodzie
Przełącznik kluczykowy EuroKey zamiast standardowego przełącznika kluczykowego
Panel sterowania
Pozycja platformy (tylko do wizualizacji)
Otwieranie/zamykanie kolumny podnoszącej (tylko do wizualizacji)
Otwórz/zamknij samochód (tylko do wizualizacji)
Poziom szczegółowości danych CAD
Przystanki
2 przystanki
Prędkość jazdy
do 0,15 m/s
Ładunek
385 kg
kolor
Wymagania przestrzenne / wymiary zewnętrzne
1690 x 1333 mm | z zamkniętym koszem napędowym
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D

Embedded user actions