??
CADモデル選択
UnaPorte-3000-L-Y-L-Y-N-IMINN-N-N-Y-N-N-N-N-N-N-N-N-N-RAL 9006
HELP_VARIABLE
会社名
Ascendor
説明
UnaPorte®
部品表
UnaPorte-3000-L-Y-L-Y-N-IMINN-N-N-Y-N-N-N-N-N-N-N-N-N-RAL 9006
記事番号
UnaPorte-3000-L-Y-L-Y-N-IMINN-N-N-Y-N-N-N-N-N-N-N-N-N-RAL 9006
プロジェクト名
名称
UnaPorte®
移動の高さ
mm
Enter value for DH
移動の高さ
mm
cm
inch
ft
ドアヒンジ車
自動車ドア用自動ドアオペレータ
ドアヒンジ昇降コラム
昇降コラムドア用自動ドアオペレータ
拡張された車載アクセス・スロープ
アクセスランプ情報
下段踊り場の最大許容傾斜角度 0.5
設置場所
リフティングコラム後方エリア
area behind lifting column info
安全上の理由から、後壁の被覆が必要である。
後壁クラッド
出口上部ランディング
アッパーランディング情報
リフティングコラムと上部出口との隙間は10mm以下であること。
壁スイッチを取り付けるための自由に配置できる柱
GSM音声接続による緊急通報を含むSMS遠隔照会(SIMカードを除く)
音声出力
車上のセーフティ・コンタクト・ストリップ
セイフティ・コンタクト・ストリップ情報
車体からせん断点までの距離が350mm未満の場合は、セーフティ・コンタクト・ストリップが必要。
自動無停電電源装置
RGB LEDによる間接照明
標準キースイッチの代わりにユーロキーキースイッチを採用
コントロールパネル
プラットフォームの位置(視覚化のみ)
リフティングコラムの開閉(可視化のみ)
オープン/クローズカー(可視化のみ)
CADデータの詳細度
ストップ
2ストップ
走行速度
0.15まで m/s
ペイロード
385 kg
カラー
スペース要件/外形寸法
1690 x 1333 mm|クローズド・ドライブ・バスケット付き
Preview - Generation
プレビュー
3D
情報
2D

Embedded user actions