??
Selezione modello CAD
UnaPorte-3000-L-Y-L-Y-N-IMINN-N-N-Y-N-N-N-N-N-N-N-N-N-RAL 9006
HELP_VARIABLE
Azienda
Ascendor
Descrizione
UnaPorte®
Lista materiale
UnaPorte-3000-L-Y-L-Y-N-IMINN-N-N-Y-N-N-N-N-N-N-N-N-N-RAL 9006
Numero di articolo
UnaPorte-3000-L-Y-L-Y-N-IMINN-N-N-Y-N-N-N-N-N-N-N-N-N-RAL 9006
Nome del progetto
nomi
UnaPorte®
Altezza di viaggio
mm
Inserisci valore per DH
Altezza di viaggio
mm
cm
inch
ft
Cerniera porta auto
Operatore automatico per porta su auto
Colonna di sollevamento della cerniera della porta
Operatore automatico per porte in colonna elevabile
Rampa di accesso estesa su autovettura
Informazioni sulla rampa di accesso
pendenza massima consentita del piano di calpestio inferiore 0,5
Posizione di installazione
area dietro la colonna di sollevamento
area behind lifting column info
Il rivestimento della parete posteriore è necessario per motivi di sicurezza.
rivestimento della parete posteriore
uscita dal pianerottolo superiore
info uscita dal pianerottolo superiore
Lo spazio tra la colonna di sollevamento e l'uscita superiore non deve essere superiore a 10 mm.
Colonna liberamente posizionabile per il fissaggio dell'interruttore a parete
Richiesta remota via SMS, compresa la chiamata di emergenza tramite connessione vocale GSM (esclusa la scheda SIM)
Uscita vocale
Striscia di contatto di sicurezza sulla vettura
Informazioni sulla striscia di contatto per la sicurezza
La striscia di contatto di sicurezza è necessaria se la distanza tra la macchina e il punto di taglio è inferiore a 350 mm.
Alimentazione ininterrotta automatica
Illuminazione LED RGB indiretta sulla vettura
Interruttore a chiave EuroKey al posto dell'interruttore a chiave standard
Pannello di controllo
Posizione della piattaforma (solo per la visualizzazione)
Apertura/chiusura della colonna di sollevamento (solo per la visualizzazione)
Auto aperta/chiusa (solo per la visualizzazione)
Livello di dettaglio dei dati CAD
Fermate
2 fermate
Velocità di guida
fino a 0,15 m/s
Carico utile
385 kg
Color
Requisiti di spazio / Dimensioni esterne
1690 x 1333 mm | con cestello di trasmissione chiuso
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions