??
Choix du modèle CAO
UnaPorte-3000-L-Y-L-Y-N-IMINN-N-N-Y-N-N-N-N-N-N-N-N-N-RAL 9006
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ascendor
Description
UnaPorte®
Nomenclature
UnaPorte-3000-L-Y-L-Y-N-IMINN-N-N-Y-N-N-N-N-N-N-N-N-N-RAL 9006
Numéro d'article
UnaPorte-3000-L-Y-L-Y-N-IMINN-N-N-Y-N-N-N-N-N-N-N-N-N-RAL 9006
Nom du projet
nom
UnaPorte®
Hauteur de déplacement
mm
Entrez la valeur pour DH
Hauteur de déplacement
mm
cm
inch
ft
Charnière de porte
Opérateur de porte automatique pour porte de voiture
Colonne de levage de la charnière de porte
Opérateur de porte automatique pour porte dans une colonne de levage
Rampe d'accès élargie sur la voiture
Info sur les rampes d'accès
pente maximale autorisée du palier inférieur 0,5°.
Lieu d'installation
zone située derrière la colonne de levage
area behind lifting column info
Le revêtement de la paroi arrière est nécessaire pour des raisons de sécurité
revêtement de la paroi arrière
sortie palier supérieur
exit upper landing info
L'écart entre la colonne de levage et la sortie supérieure ne doit pas être supérieur à 10 mm.
Colonne librement déplaçable pour la fixation de l'interrupteur mural
Interrogation à distance par SMS, y compris appel d'urgence via une connexion vocale GSM (sans carte SIM)
Sortie vocale
Bande de contact de sécurité sur la voiture
Informations sur les bandes de contact de sécurité
Une bande de contact de sécurité est nécessaire si la distance entre la voiture et le point de cisaillement est inférieure à 350 mm.
Alimentation automatique sans interruption
Éclairage indirect par LED RVB sur la voiture
Interrupteur à clé EuroKey au lieu de l'interrupteur à clé standard
Panneau de contrôle
Position de la plate-forme (uniquement pour la visualisation)
Ouverture/fermeture de la colonne de levage (uniquement pour la visualisation)
Ouvrir/fermer la voiture (uniquement pour la visualisation)
Niveau de détail des données CAO
Arrêts
2 arrêts
Vitesse de conduite
jusqu'à 0,15 m/s
Charge utile
385 kg
Color
Encombrement / Dimensions extérieures
1690 x 1333 mm | avec panier d'entraînement fermé
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions