??
Selección de modelo CAD
UnaPorte-3000-L-Y-L-Y-N-IMINN-N-N-Y-N-N-N-N-N-N-N-N-N-RAL 9006
HELP_VARIABLE
Empresa
Ascendor
Descripción
UnaPorte®
Lista de materiales
UnaPorte-3000-L-Y-L-Y-N-IMINN-N-N-Y-N-N-N-N-N-N-N-N-N-RAL 9006
Número de artículo
UnaPorte-3000-L-Y-L-Y-N-IMINN-N-N-Y-N-N-N-N-N-N-N-N-N-RAL 9006
Nombre del proyecto
nombre
UnaPorte®
Altura de desplazamiento
mm
Enter value for DH
Altura de desplazamiento
mm
cm
inch
ft
Coche bisagra de puerta
Automatismo para puerta de cabina
Columna elevadora de la bisagra de la puerta
Automatismo para puerta en columna elevadora
Rampa de acceso ampliada en coche
Información sobre la rampa de acceso
inclinación máx. permitida del nivel inferior del rellano 0,5
Lugar de instalación
zona detrás de la columna elevadora
area behind lifting column info
El revestimiento de la pared trasera es necesario por razones de seguridad
revestimiento de la pared trasera
salida rellano superior
salida rellano superior info
La separación entre la columna elevadora y la salida superior no debe ser superior a 10 mm.
Columna de libre colocación para fijar el interruptor de pared
Consulta remota por SMS incl. llamada de emergencia mediante conexión de voz GSM (sin tarjeta SIM)
Salida de voz
Banda de contacto de seguridad en el coche
Información sobre la banda de contacto de seguridad
La banda de contacto de seguridad es necesaria si la distancia entre la cabina y el punto de cizallamiento es inferior a 350 mm.
Alimentación ininterrumpida automática
Iluminación LED RGB indirecta en el coche
Interruptor de llave EuroKey en lugar del interruptor de llave estándar
Panel de control
Posición de la plataforma (sólo para visualización)
Abrir/Cerrar columna elevadora (sólo para visualización)
Abrir/Cerrar cabina (sólo para visualización)
Nivel de detalle de los datos CAD
Detiene
2 paradas
Velocidad de conducción
hasta 0,15 m/s
Carga útil
385 kg
Color
Espacio necesario / Dimensiones exteriores
1690 x 1333 mm | con cesta de accionamiento cerrada
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D

Embedded user actions