??
CAD-Modellauswahl
UnaPorte-3000-L-Y-L-Y-N-IMINN-N-N-Y-N-N-N-N-N-N-N-N-N-RAL 9006
HELP_VARIABLE
Firma
Ascendor
Beschreibung
UnaPorte®
Stückliste
UnaPorte-3000-L-Y-L-Y-N-IMINN-N-N-Y-N-N-N-N-N-N-N-N-N-RAL 9006
Artikelnummer
UnaPorte-3000-L-Y-L-Y-N-IMINN-N-N-Y-N-N-N-N-N-N-N-N-N-RAL 9006
Projektname
Name
UnaPorte®
Förderhöhe
mm
Wert eingeben für DH
Förderhöhe
mm
cm
inch
ft
Türanschlag Fahrkorb
Automatischer Türantrieb für Tür am Fahrkorb
Türanschlag Hubsäule
Automatischer Türantrieb für Tür in Hubsäule
Verlängerte Auffahrrampe am Fahrkorb
Info zu Auffahrrampe
max. erlaubtes Gefälle der unteren Landebene 0,5°
Aufstellungsort
Bereich hinter der Hubsäule
Info zum Bereich hinter der Hubsäule
Rückwandverkleidung als Eingriffschutz wird benötigt
Rückwandverkleidung
Ausführung Übertritt oben
Info zu Übertritt
Zwischen Hubsäule und dem oberen Ausstieg dürfen max. 10mm Spalt sein
frei platzierbare Säule zum Befestigen des Wandtasters
SMS-Fernabfrage inkl. Notruf über GSM Sprechverbindung (ohne SIM-Karte)
Sprachausgabe
Sicherheitskontaktleiste auf Fahrkorbseitenwand
Info zur Sicherheitskontaktleiste
Sicherheitskontaktleiste ist notwendig wenn Abstand zwischen Fahrkorb und Scherstelle kleiner als 350mm
Automatische Notstromversorgung
indirekte RGB LED Beleuchtung am Fahrkorb
EuroKey Schlüsselschalter anstatt Standardschlüsselschalter
Befehlsgeber beidseitig am Fahrkorb anstatt einseitig
Fahrkorbposition (nur für Visualisierung)
Öffnen/Schließen Hubsäule (nur für Visualisierung)
Öffnen/Schließen Fahrkorb (nur für Visualisierung)
Detaillierungsgrad der CAD Daten
Haltestellen
2 Stopps
Fahrgeschwindigkeit
Bis zu 0.15 m/s
Nutzlast
385 kg
Farbe
Platzbedarf / Außenabmessungen
1690 x 1333 mm | bei geschlossenem Fahrkorb
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions