??
Výběr CAD modelu
UnaPorte-3000-L-Y-L-Y-N-IMINN-N-N-Y-N-N-N-N-N-N-N-N-N-RAL 9006
HELP_VARIABLE
Společnost
Ascendor
Popis
UnaPorte®
Kusovník
UnaPorte-3000-L-Y-L-Y-N-IMINN-N-N-Y-N-N-N-N-N-N-N-N-N-RAL 9006
Číslo článku
UnaPorte-3000-L-Y-L-Y-N-IMINN-N-N-Y-N-N-N-N-N-N-N-N-N-RAL 9006
Název projektu
název
UnaPorte®
Cestovní výška
mm
Enter value for DH
Cestovní výška
mm
cm
inch
ft
Dveřní závěs automobilu
Automatický pohon dveří pro dveře na autě
Sloupek pro zvedání závěsů dveří
Automatický pohon dveří pro dveře ve zvedacím sloupu
Rozšířená nájezdová rampa na automobilu
Informace o přístupové rampě
max. povolený sklon spodní úrovně přistání 0,5°
místo instalace
prostor za zvedacím sloupem
oblast za zvedacím sloupem info
Obklad zadní stěny je vyžadován z bezpečnostních důvodů.
obklady zadních stěn
výstup z horní podesty
informace o výstupu z horní podesty
Mezera mezi zvedacím sloupkem a horním výstupem nesmí být větší než 10 mm.
Volně umístitelný sloupek pro upevnění nástěnného vypínače
Dálkový dotaz SMS včetně tísňového volání přes hlasové připojení GSM (kromě karty SIM)
Hlasový výstup
Bezpečnostní kontaktní pásek na vozidle
Informace o bezpečnostním kontaktním proužku
Pokud je vzdálenost mezi vozem a místem střihu menší než 350 mm, je nutné použít bezpečnostní kontaktní pás.
Automatické nepřerušované napájení
Nepřímé osvětlení RGB LED na vozidle
Klíčový spínač EuroKey místo standardního klíčového spínače
Ovládací panel
Poloha plošiny (pouze pro vizualizaci)
Otevření/zavření zvedacího sloupu (pouze pro vizualizaci)
Otevřít/zavřít vůz (pouze pro vizualizaci)
Úroveň podrobnosti dat CAD
Zastávky
2 zastávky
Rychlost jízdy
až 0,15 m/s
Užitečné zatížení
385 kg
Barva
Požadavky na prostor / vnější rozměry
1690 x 1333 mm | s uzavřeným hnacím košem
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D

Embedded user actions